Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Typ 2, Názov regulátora vykurovania: RAVK, Názov regulátora TÚV: IHPT

144H3027

Typ výrobku: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Typ 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Cirkulácia TÚVVoliteľné
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzia cirkulačného potrubiaDN15
Dimenzia cirkulačného prípoja3/4"
Dimenzia potrubia CZTØ18
Dimenzia potrubia TÚVØ18
Dimenzia potrubia vykurovaniaØ18
Dimenzia prípoja CZT3/4"
Dimenzia prípoja TÚV3/4"
Dimenzia prípoja vykurovania3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Hĺbka bez krytu [mm]240 mm
Hĺbka s krytom [mm]240 mm
Interpretácia teploty v prívode [˚C]110 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 2
Materiál krytuBez
Materiál spájky tepelného výmenníka TÚVBrazed copper
Menovitý tlak, primárna strana [bar]10 bar
Napájacie napätie [V]230.0 V
Názov regulátora TÚVIHPT
Názov regulátora vykurovaniaRAVK
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Popisdirect heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water
Product line33
Produktová skupinaMalé výmenník. stanice
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.b27d966e-bed4-4f43-a2d9-f5f88c46d85b
SCIP dokumentácia názov výrobkuTermix VMTD MIX-I-FI Mini 2
Šírka bez krytu [mm]300 mm
Šírka skrytom [mm]300 mm
Smer prípoja na primárnej straneDolné
Smer pripojeniaDolné
Statický tlak SV [bar] [min.]1.0 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ cirkulačného prípojavnútorný závit
Typ HEX pre TPVXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Typ prípoja CZTvnútorný závit
Typ prípoja TÚVvnútorný závit
Typ prípoja vykurovaniavnútorný závit
Typ regulácie TÚVPrietokový/termostatický
Typ regulácie vykurovaniaTermostatické + delta p regulátor
Typ veľkosti staniceTyp 2
Typ výrobkuTermix VMTD MIX-I-FI Mini
V rozsahu WEEENo
Variant krytuNie
Výška bez krytu [mm]660 mm
Výška skrytom [mm]660 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom20 Kilogram
Hmotnosť bez obalu19 Kilogram
Objem0.048 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5706561813251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm