Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Vykurovacie rohože, DEVIflex 75T, 75 W/m², 8.60 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

140F1440

Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 0.8, Dĺžka podložky [m]: 11.4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]11.40 m
Dĺžka studeného vedenia [m]6.0 m
Farba vonkajšieho plášťaČervená
Hrúbka [mm]7.90 mm
Izolácia vodičaXLPE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEVIflex 75T 8,6m� 230V 625W
Množstvo vodičov studeného vedenia3
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoSynthetic nail - 40 pc in box
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]84.4000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]400 N
Plocha pokrytia [m²]8.60 m²
Počet studených vedení1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieFloor heating
Priemer kábla [mm]6.9 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
Šírka podložky [m]0.8 m
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTCL
Typ výrobkuDEVIflex 75T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.5 mm²
Vonkajší plášťPVC
Výkon podložky [W/m²]75 W/m²
Vykurovací výkon [W]625 W
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.28 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.165 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem33.075 Liter
EAN/UPC5703466252772