Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Vykurovacie rohože, DEVIflex 50T, 50 W/m², 8.80 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

140F1424

Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 0.8, Dĺžka podložky [m]: 11.7

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]11.70 m
Dĺžka studeného vedenia [m]6.0 m
Farba vonkajšieho plášťaČervená
Hrúbka [mm]7.90 mm
Izolácia vodičaXLPE
Material DescriptionDEVIflex 50T 8,8m² 230V 430W
Množstvo vodičov studeného vedenia3
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoSynthetic nail - 40 pc in box
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]123.7000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]400 N
Plocha pokrytia [m²]8.80 m²
Počet studených vedení1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieFloor heating
Priemer kábla [mm]6.9 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
Šírka podložky [m]0.8 m
Studené vedenieÁno
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTCL
Typ výrobkuDEVIflex 50T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.5 mm²
Vonkajší plášťPVC
Výkon podložky [W/m²]50 W/m²
Vykurovací výkon [W]430 W
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.885 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem33.075 Liter
EAN/UPC5703466252642