Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and Red

Vykurovacie káble, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 30 m, Napájacie napätie [V] AC: 230

140F1200

Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Sériové rezistívne

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek SemkoUkrTEST
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]30.000 m
Dĺžka studeného vedenia [m]2.3 m
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČervená
Hĺbka obalu [mm]386 mm
Izolácia vodičaXLPE
Kábel na bubneNie
KÓD UNSPSC26121601
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEVIflex 6T 30m 230V 180W
Množstvo vodičov studeného vedenia3
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC230 V
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]293.4000 Ohm
Odstrihnuté na dĺžkuNie
OsvedčenieCEUkrTESTEAC
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]>500 N
Počet studených vedení1
Polomer ohybu [mm] [min.]50 mm
PopisDEVIflex 6T 180W 230V 30m
PoužitieCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°C] [max.]80 °C
Priemer kábla [mm]6.9 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie káble
S ochranou proti UVNie
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]386 mm
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]90 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTCL
Typ výrobkuDEVIflex™ 6T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.5 mm²
Verzia výrobkuReady-made
Vonkajší plášťPVC
Vykurovací výkon [W]180 W
Výška obalu [mm]54 mm
Výstup kábla [W/m]6 W/m
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.343 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.32 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem8.046 Liter
EAN/UPC5703466223369