Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Vykurovacie káble, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 110 m, Napájacie napätie [V] AC: 230

140F0017

Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Sériové rezistívne

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek SemkoUkrTEST
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]110.000 m
Dĺžka studeného vedenia [m]2.3 m
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaSvetlomodrá
Hĺbka obalu [mm]380 mm
Izolácia vodičaXLPE
Kábel na bubneNie
KÓD UNSPSC26121601
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDeviflex DTIV-9 110M INT 990W/1100W 230V
Množstvo vodičov studeného vedenia3
Mriežka káblaMedené opletenie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]53.4000 Ohm
Odstrihnuté na dĺžkuNie
OsvedčenieCEUkrTESTEAC
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]>650 N
Počet studených vedení1
Polomer ohybu [mm] [min.]50 mm
PopisDEVIaqua 9T 990W 230V 110m
PoužitiePipe / tank frost protection
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°C] [max.]65 °C
Priemer kábla [mm]7.0 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie káble
S ochranou proti UVÁno
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]380 mm
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]85 °C
Teplota vody [°C] [max.]23 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTCL
Typ výrobkuDEVIaqua™ 9T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.5 mm²
Verzia výrobkuReady-made
Vonkajší plášťMDPE
Vykurovací výkon [W]990 W
Výška obalu [mm]120 mm
Výstup kábla [W/m]9 W/m
Warranty type20-year product warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.94 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.88 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem21.157 Liter
EAN/UPC5703466201701