Vykurovacie káble, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 10 m, Napájacie napätie [V] AC: 230
140F0003
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Sériové rezistívne
140F0003
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Certifikačná spoločnosť | Intertek SemkoUkrTEST |
| Deformačná pevnosť [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 10.000 m |
| Dĺžka studeného vedenia [m] | 2.3 m |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Farba vonkajšieho plášťa | Svetlomodrá |
| Hĺbka obalu [mm] | 386 mm |
| Izolácia vodiča | XLPE |
| Kábel na bubne | Nie |
| KÓD UNSPSC | 26121601 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Deviflex DTIV-9 10M INT 90W/98W 230V/240 |
| Množstvo vodičov studeného vedenia | 3 |
| Mriežka kábla | Medené opletenie |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Neobsahuje olovo | Áno |
| Obsah batérie | No |
| Odpor kábla [Ohm] | 588.0000 Ohm |
| Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
| Osvedčenie | CEUkrTESTEAC |
| Označenie CE | Yes |
| Pevnosť v ťahu [N] | >650 N |
| Počet studených vedení | 1 |
| Polomer ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
| Popis | DEVIaqua 9T 90W 230V 10m |
| Použitie | Pipe / tank frost protection |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 65 °C |
| Priemer kábla [mm] | 7.0 mm |
| Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Vykurovacie káble |
| S ochranou proti UV | Áno |
| Schválenie UL | No |
| Šírka obalu [mm] | 386 mm |
| Studené vedenie | Áno |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
| Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplota vody [°C] [max.] | 23 °C |
| Trieda IP prvku | IPX7 |
| Typ kábla | Dvojitý vodič |
| Typ studeného vedenia | DTCL |
| Typ výrobku | DEVIaqua™ 9T |
| Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1.5 mm² |
| Verzia výrobku | Ready-made |
| Vonkajší plášť | MDPE |
| Vykurovací výkon [W] | 90 W |
| Výška obalu [mm] | 54 mm |
| Výstup kábla [W/m] | 9 W/m |
| Warranty type | 20-year product warranty |
| Záruka [rok] | 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.364 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.35 Kilogram |
| Objem | 8.046 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |