Scroll compressor, HCJ121T4LC6
121L3116
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
121L3116
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celková výška [mm] | 565.0 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Chladivá | R410A |
| Číslo nákresu | 0SR4109B1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 239.0 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Ekonomizér | No |
| Family | HCJ |
| Farba | Blue |
| Fáza | 3 |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 |
| High value of voltage range at 50Hz [V] | 457 V |
| Identický produkt | 121L3117121L3122121L3123 |
| IDV | No |
| Konfiguračný kód | Single |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LRA | 125 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | HCJ121T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG |
| Max pressure (PS) - high side | 46.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| MCC | 25 A |
| Množstvo balenia | 12 |
| Model number | HCJ121T4LC6 |
| Montáž skla | None |
| Napájanie kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Náplňchladiva [kg] [Max] | 7.26 kg |
| Názov výrobku | Scroll compressor HCJ |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 342 V |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 414 V |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana motora | Internal overload protector |
| Odpor vinutia 1 – 2 [Ohm] | 0.96 Ohm |
| Odpor vinutia 1 – 3 [Ohm] | 0.94 Ohm |
| Odpor vinutia 2 – 3 [Ohm] | 0.96 Ohm |
| Oil level switch | None |
| Osvedčenie | CEULUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Plnenie oleja [l] | 2.46 L |
| Popis | HCJ121T4 |
| Port merača NT | None |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Port merača VT | None |
| Použitie segmentu | Air conditioning |
| Prepravná montáž | Mounting kit with grommets and sleeves |
| Prepravné pokyny | Installation instructions |
| Prepravný olej | Initial oil charge |
| Priemer [mm] | 184 mm |
| Pripojenia napájania | Screw connectors 10-32 UNF x 9.5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Referencia oleja | 320HV |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| RLA | 17.9 A |
| Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | HCJ/HCM/HCP |
| Šírka [mm] | 239.00 mm |
| Štandardná montáž | ODF |
| Suction connection material | - |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Technológia | Scroll |
| Trieda ochrany IP | IP22 |
| Typ oleja | PVE |
| Typ prípoja | Brazed |
| Typ výrobku | HCJ121 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 2.00 N-m |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce] | 1-1/8 in |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1-1/8 in |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 7/8 in |
| Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce] | 7/8 in |
| Viskozita [cP] | 68.0 cP |
| Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3.00 N-m |
| Výpust oleja | None |
| Vyrovnávanie Gaz | None |
| Vyrovnávanie oleja | None |
| Výška pripojenia sania [mm] | 405 mm |
| Výška pripojenia výtlaku [mm] | 538 mm |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 415 V |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 506 V |
| Zdvihový objem [cm3] | 116.40 cm³ |
| Značková technika | Scroll compressor |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 52.08 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 44 Kilogram |
| Objem | 0.06 Cubic meter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424541507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |