Danfoss logo
DSH780U (DSH295+DSH485) - DSF855U (DSF325+DSF530) - 8556220 right Suction

Scroll compressor, DSH485C4SXC

120H2696

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Formát baleniaIndustrial pack
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4SX-INDUST
Model numberDSH485C4SXC
Napájanie kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Oil level switchFactory assembled
PopisDSH485-4X
Použitie segmentuAir conditioning
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Typ výrobkuDSH485
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom186.35 Kilogram
Hmotnosť bez obalu182.6 Kilogram
Objem1218.375 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255210177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm