Danfoss logo
 40T OLS 8556471

Scroll compressor, DSH485-4SP

120H2673

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Formát baleniaIndustrial pack
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-INDUST
Množstvo balenia4
Model numberDSH485-4SP
Napájanie kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oil level switchFactory assembled
OsvedčenieCEUL
PopisDSH485-4SP
Použitie segmentuAir conditioningHeating
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Regulácia výkonuFixed speed
Typ výrobkuDSH485
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zdvihový objem [cm3]442.60 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom186.35 Kilogram
Hmotnosť bez obalu182.6 Kilogram
Objem1218.375 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255149620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm