Danfoss logo
30T OLS - 8556500

Scroll compressor, DSH381-4SP

120H2669

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Formát baleniaIndustrial pack
IDVYes
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SP-INDUST
Množstvo balenia4
Model numberDSH381-4SP
Napájanie kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Oil level switchFactory assembled
PopisDSH381-4SP
Použitie segmentuAir conditioningHeating
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Regulácia výkonuFixed speed
Typ výrobkuDSH381
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zdvihový objem [cm3]345.00 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom168.25 Kilogram
Hmotnosť bez obalu161.25 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm