Scroll compressor, DSH240B4SPC
120H2662
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
120H2662
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R410A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Formát balenia | Single pack |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-4SP-SINGLE |
| Model number | DSH240B4SPC |
| Napájanie kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Názov výrobku | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Popis | DSH240-4P |
| Použitie segmentu | Air conditioning |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Typ výrobku | DSH240 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Značková technika | Scroll compressor |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 119 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 112 Kilogram |
| Objem | 590.625 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |