Danfoss logo
 DSH184 SH184 WSH184 - brazed - 8560023

Scroll compressor, DSH184-3AL

120H2646

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Formát baleniaIndustrial pack
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-3AL-INDUST
Množstvo balenia4
Model numberDSH184-3AL
Napájanie kompresora [V]208-230/3/60
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Oil level switchNone
PopisDSH184-3AL
Použitie segmentuAir conditioningHeating
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Regulácia výkonuFixed speed
Typ výrobkuDSH184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom76.12 Kilogram
Hmotnosť bez obalu73.62 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm