Scroll compressor, DSH140-4AL
120H2644
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2644
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R410AR452BR454B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH140-4AL-INDUST |
| Množstvo balenia | 4 |
| Model number | DSH140-4AL |
| Napájanie kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Názov výrobku | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Oil level switch | None |
| Popis | DSH140-4AL |
| Použitie segmentu | Air conditioningHeating |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| Typ výrobku | DSH140 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Značková technika | Scroll compressor |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 71.38 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 68.88 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |