Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH120-4AL

120H2643

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR410AR452BR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Formát baleniaIndustrial pack
Material DescriptionDSH120-4AL-INDUST
Množstvo balenia4
Model numberDSH120-4AL
Napájanie kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
PopisDSH120-4AL
Použitie segmentuAir conditioningHeating
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Regulácia výkonuFixed speed
Typ výrobkuDSH120
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom76.12 Kilogram
Hmotnosť bez obalu67.25 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm