Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH294B9APC

120H2482

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]653.0 mm
ChladiváR410AR452BR454B
Číslo nákresu8556208
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
LRA329 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9AP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Množstvo balenia1
Model numberDSH294B9APC
Montáž sklaThreaded
Montážna objímkaODF
Napájanie kompresora [V]380-400/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]15.00 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]380 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]342 V
Obsah batérieNo
Ochrana motoraElectronic protection module, 110/240 V
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]0.36 Ohm
Oil level switchNone
OsvedčenieOut of scope
Plnenie oleja [l]6.10 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSH294-9
Port merača NTSchrader
Port merača VTNone
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použitie segmentuAir conditioning
Priemer [mm]318 mm
Pripojenia napájaniaStud M5
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Referencia oleja160SZ
Regulácia výkonuFixed speed
RLA47 A
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
Typ výrobkuDSH294
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uťahovací moment GP NT [Nm]15 N-m
Uťahovací moment skla [Nm]50 N-m
Uťahovací moment uzemnenia [Nm]4.00 N-m
Uťahovací moment výpustu oleja [Nm]35 N-m
V rozsahu WEEENo
Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1-1/8 in
Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce]1-1/8 in
Viskozita [cP]32.0 cP
Výkon uťahovacieho momentu [Nm]3.00 N-m
Výpust oleja1/4'' flare
Vyrovnávanie oleja2-1/4'' Rotolock
Výška pripojenia sania [mm]302 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]618 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]400 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]440 V
Zdvihový objem [cm3]269.00 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom114 Kilogram
Hmotnosť bez obalu111 Kilogram
Objem590.625 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162941003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm