Scroll compressor, DSF175A4ALBM
120H2470
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2470
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celková výška [mm] | 542.0 mm |
| Chladivá | R32 |
| Číslo nákresu | 8560177 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 230.0 mm |
| Ekonomizér | No |
| Family | DSF |
| Fáza | 3 |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 |
| IDV | Yes |
| LRA | 158 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF175-4AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Maximálny prevádzkový prúd [MOC] | 30 A |
| Množstvo balenia | 8 |
| Model number | DSF175A4ALBM |
| Montáž skla | Threaded |
| Montážny uťahovací moment [Nm] | 15.00 N-m |
| Napájanie kompresora [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Náplňchladiva [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Názov výrobku | Scroll compressor DSF |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 400 V |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 360 V |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 414 V |
| Nízky bočný objem | 13.6 L |
| Nízky bočný TS Max | 53.0 °C |
| Nízky bočný TS Min | -35.0 °C |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana motora | Internal overload protector |
| Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 0.83 Ohm |
| Oil level switch | None |
| Osvedčenie | UL |
| Plnenie oleja [l] | 3.30 L |
| Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
| Popis | DSF175-4 |
| Port merača NT | Schrader |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Port merača VT | None |
| Použitie segmentu | Air conditioning |
| Priemer [mm] | 243 mm |
| Pripojenia napájania | Screw 4.8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Referencia oleja | 185SL |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| RLA | 26.4 A |
| Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Šírka [mm] | 230.00 mm |
| Štandardná montáž | ODF |
| Suction connection material | - |
| Trieda ochrany IP | IP54 (with cable gland) |
| Typ oleja | POE |
| Typ prípoja | Brazed |
| Typ výrobku | DSF175 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
| Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 2.00 N-m |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce] | 1-3/8 in |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1-3/8 in |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 7/8 in |
| Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce] | 7/8 in |
| Viskozita [cP] | 40.0 cP |
| Vstrekovanie kvapaliny | No |
| Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3.00 N-m |
| Vyrovnávanie oleja | 1-3/4'' Rotolock |
| Výška od základnej dosky [mm] | 527 mm |
| Výška pripojenia sania [mm] | 278 mm |
| Výška pripojenia výtlaku [mm] | 509 mm |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 400 V |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 440 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 506 V |
| Vysoký bočný objem | 0.7 L |
| Vysoký bočný TS Max | 150.0 °C |
| Vysoký bočný TS Min | -35.0 °C |
| Zdvihový objem [cm3] | 151.70 cm³ |
| Značková technika | Scroll compressor |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 72.75 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 69 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |