Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF115A3ALAM

120H2426

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]542.0 mm
ChladiváR32
Číslo nákresu8560177
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]230.0 mm
EkonomizérNo
FamilyDSF
Fáza3
Formát baleniaSingle pack
Frekvencia [Hz]60
IDVYes
LRA267 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF115-3AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Maximálny prevádzkový prúd [MOC]44 A
Množstvo balenia1
Model numberDSF115A3ALAM
Montáž sklaThreaded
Montážny uťahovací moment [Nm]15.00 N-m
Napájanie kompresora [V]208-230/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]10.00 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]208 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]187 V
Nízky bočný objem13.6 L
Nízky bočný TS Max53.0 °C
Nízky bočný TS Min-35.0 °C
Obsah batérieNo
Ochrana motoraInternal overload protector
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]0.27 Ohm
Oil level switchNone
OsvedčenieUL
Plnenie oleja [l]3.30 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSF115-3
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
Referencia oleja185SL
Regulácia výkonuFixed speed
RLA38 A
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm]3500 rpm
Šírka [mm]230.00 mm
Štandardná montážODF
Suction connection material-
Trieda ochrany IPIP54 (with cable gland)
Typ olejaPOE
Typ prípojaBrazed
Typ výrobkuDSF115
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
Viskozita [cP]40.0 cP
Vstrekovanie kvapalinyNo
Výkon uťahovacieho momentu [Nm]3.00 N-m
Vyrovnávanie oleja1-3/4'' Rotolock
Výška od základnej dosky [mm]527 mm
Výška pripojenia sania [mm]278 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]509 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]230 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]253 V
Vysoký bočný objem0.7 L
Vysoký bočný TS Max150.0 °C
Vysoký bočný TS Min-35.0 °C
Zdvihový objem [cm3]103.50 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom76 Kilogram
Hmotnosť bez obalu64 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm