Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF175A4ALBM

120H2416

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]542.0 mm
ChladiváR32
Číslo nákresu8560177
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]230.0 mm
EkonomizérNo
FamilyDSF
Fáza3
Formát baleniaSingle pack
Frekvencia [Hz]50/60
IDVYes
LRA158 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF175-4AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Maximálny prevádzkový prúd [MOC]30 A
Množstvo balenia1
Model numberDSF175A4ALBM
Montáž sklaThreaded
Montážny uťahovací moment [Nm]15.00 N-m
Napájanie kompresora [V]400/3/50 460/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]10.00 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]400 V
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V]360 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]414 V
Nízky bočný objem13.6 L
Nízky bočný TS Max53.0 °C
Nízky bočný TS Min-35.0 °C
Obsah batérieNo
Ochrana motoraInternal overload protector
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]0.83 Ohm
Oil level switchNone
OsvedčenieUL
Plnenie oleja [l]3.30 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSF175-4
Port merača NTSchrader
Špecifické vybavenie
Hodnota
Port merača VTNone
Použitie segmentuAir conditioning
Priemer [mm]243 mm
Pripojenia napájaniaScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Referencia oleja185SL
Regulácia výkonuFixed speed
RLA26.4 A
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm]2900 rpm
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm]3500 rpm
Šírka [mm]230.00 mm
Štandardná montážODF
Suction connection material-
Trieda ochrany IPIP54 (with cable gland)
Typ olejaPOE
Typ prípojaBrazed
Typ výrobkuDSF175
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uťahovací moment skla [Nm]50 N-m
Uťahovací moment uzemnenia [Nm]2.00 N-m
V rozsahu WEEENo
Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce]1-3/8 in
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-3/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]7/8 in
Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce]7/8 in
Viskozita [cP]40.0 cP
Vstrekovanie kvapalinyNo
Výkon uťahovacieho momentu [Nm]3.00 N-m
Vyrovnávanie oleja1-3/4'' Rotolock
Výška od základnej dosky [mm]527 mm
Výška pripojenia sania [mm]278 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]509 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]400 V
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V]440 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]506 V
Vysoký bočný objem0.7 L
Vysoký bočný TS Max150.0 °C
Vysoký bočný TS Min-35.0 °C
Zdvihový objem [cm3]151.70 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom81 Kilogram
Hmotnosť bez obalu69 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm