Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH140A7ALCM

120H2304

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]542.0 mm
ChladiváR410AR452BR454B
Číslo nákresu8560177
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]230.0 mm
EkonomizérNo
FamilyDSH
Fáza3
Formát baleniaSingle pack
Frekvencia [Hz]60
IDVYes
LRA122 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH140-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximálny prevádzkový prúd [MOC]22 A
Množstvo balenia1
Model numberDSH140A7ALCM
Montáž sklaThreaded
Montážny uťahovací moment [Nm]15.00 N-m
Napájanie kompresora [V]575/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]10.00 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]575 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]517 V
Nízky bočný objem13.6 L
Nízky bočný TS Max55.0 °C
Nízky bočný TS Min-35.0 °C
Obsah batérieNo
Ochrana motoraInternal overload protector
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]1.38 Ohm
Oil level switchNone
OsvedčenieUL
Plnenie oleja [l]3.30 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSH140-7
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
RLA18.6 A
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm]3500 rpm
Šírka [mm]230.00 mm
Štandardná montážODF
Suction connection material-
Trieda ochrany IPIP54 (with cable gland)
Typ olejaPOE
Typ prípojaBrazed
Typ výrobkuDSH140
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
Výška od základnej dosky [mm]527 mm
Výška pripojenia sania [mm]278 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]509 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]575 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]632 V
Vysoký bočný objem0.7 L
Vysoký bočný TS Max150.0 °C
Vysoký bočný TS Min-35.0 °C
Zdvihový objem [cm3]132.90 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom71.38 Kilogram
Hmotnosť bez obalu68.88 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm