Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295C7APC

120H2049

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]653.0 mm
ChladiváR410AR452BR454B
Číslo nákresu8556208
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Formát baleniaIndustrial pack
IDVYes
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-7AP-INDUST
Množstvo balenia6
Model numberDSH295C7APC
Montáž sklaThreaded
Montážna objímkaODF
Napájanie kompresora [V]575/3/60
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Obsah batérieNo
Oil level switchNone
OsvedčenieCEUL
PopisDSH295-7
Port merača NTSchrader
Špecifické vybavenie
Hodnota
Port merača VTNone
Použitie segmentuAir conditioning
Priemer [mm]318 mm
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Regulácia výkonuFixed speed
Štandardná montážODF
TechnológiaScroll
Typ výrobkuDSH295
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uťahovací moment GP NT [Nm]15 N-m
Uťahovací moment skla [Nm]50 N-m
Uťahovací moment výpustu oleja [Nm]35 N-m
V rozsahu WEEENo
Výpust oleja1/4'' flare
Vyrovnávanie oleja2-1/4'' Rotolock
Výška pripojenia sania [mm]302 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]618 mm
Zdvihový objem [cm3]276.20 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom116 Kilogram
Hmotnosť bez obalu112 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.839 Cubic meter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm