Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scroll compressor, DSH598A9APC

120H1937

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ChladiváR410AR452BR454B
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
LRA566 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH598-9AP-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximálny prevádzkový prúd [MOC]122 A
Množstvo balenia4
Model numberDSH598A9APC
Montážny uťahovací moment [Nm]21.00 N-m
Napájanie kompresora [V]380-400/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]17.00 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]380 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]342 V
Nízky bočný objem30.1 L
Nízky bočný TS Max52.0 °C
Nízky bočný TS Min-35.0 °C
Obsah batérieNo
Ochrana motoraElectronic protection module, 110/240 V
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]0.231 Ohm
Oil level switchNone
OsvedčenieOut of scope
Špecifické vybavenie
Hodnota
Plnenie oleja [l]6.10 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSH598-9
Použitie segmentuAir conditioning
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Referencia oleja160SZ
Regulácia výkonuFixed speed
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA99 A
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm]3500 rpm
Skúšobný dif. [bar] [Max]37 bar
Skúšobný NT [bar] [Max]34.3 bar
Skúšobný VT [bar] [Max]53.6 bar
Suction connection material-
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
TechnológiaScroll
Typ olejaPOE
Typ prípojaBrazed
Typ výrobkuDSH598
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce]2-1/8 in
Veľkosť pripojenia sania [palce]2-1/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1-3/8 in
Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce]1-3/8 in
Viskozita [cP]32.0 cP
Vstrekovanie kvapalinyNo
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]400 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]440 V
Vysoký bočný objem4.0 L
Vysoký bočný TS Max150.0 °C
Vysoký bočný TS Min-35.0 °C
Zdvihový objem [cm3]541.00 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom225.75 Kilogram
Hmotnosť bez obalu215 Kilogram
Objem1218.375 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424645519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm