Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF100A9ALA

120H1897

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]485.0 mm
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ChladiváR32
Číslo nákresu8560176
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]230.0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EkonomizérNo
FamilyDSF
FarbaBlue
Fáza3
Formát baleniaIndustrial pack
Frekvencia [Hz]60
IDVYes
Konfiguračný kódSingle
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LRA124 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF100-9AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Maximálny prevádzkový prúd [MOC]20 A
Množstvo balenia8
Model numberDSF100A9ALA
Montáž sklaThreaded
Montážny uťahovací moment [Nm]15.00 N-m
Napájanie kompresora [V]380-400/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]8.00 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]380 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]342 V
Nízky bočný objem11.7 L
Nízky bočný TS Max53.0 °C
Nízky bočný TS Min-35.0 °C
Obsah batérieNo
Ochrana motoraInternal overload protector
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]1.05 Ohm
Oil level switchNone
OsvedčenieCEULUKCA
Označenie CEYes
Plnenie oleja [l]3.00 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSF100-9
Port merača VTNone
Použitie segmentuAir conditioning
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]243 mm
Pripojenia napájaniaScrew 4.8 mm
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Referencia oleja185SL
Regulácia výkonuFixed speed
RLA21 A
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm]3500 rpm
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dokumentácia názov výrobkuCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Šírka [mm]230.00 mm
Skúšobný dif. [bar] [Max]37 bar
Skúšobný NT [bar] [Max]36.7 bar
Skúšobný VT [bar] [Max]53.6 bar
Štandardná montážODF
Suction connection material-
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
TechnológiaScroll
Trieda ochrany IPIP54 (with cable gland)
Typ olejaPOE
Typ prípojaBrazed
Typ výrobkuDSF100
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uťahovací moment skla [Nm]50 N-m
Uťahovací moment uzemnenia [Nm]2.00 N-m
V rozsahu WEEENo
Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce]1-1/8 in
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-1/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]7/8 in
Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce]7/8 in
Viskozita [cP]40.0 cP
Vstrekovanie kvapalinyNo
Výkon uťahovacieho momentu [Nm]3.00 N-m
Vyrovnávanie oleja1-3/4"Rotolock
Výška od základnej dosky [mm]470 mm
Výška pripojenia sania [mm]235 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]451 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]400 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]440 V
Vysoký bočný objem0.7 L
Vysoký bočný TS Max150.0 °C
Vysoký bočný TS Min-35.0 °C
Zdvihový objem [cm3]88.40 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom61.75 Kilogram
Hmotnosť bez obalu58 Kilogram
Objem0.921 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424644109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm