Scroll compressor, DSH120A7ALC
120H1852
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack
120H1852
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celková výška [mm] | 542.0 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Chladivá | R410AR452BR454B |
| Číslo nákresu | 8560177 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 230.0 mm |
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
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LRA | 103 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH120-7AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Maximálny prevádzkový prúd [MOC] | 19 A |
| Množstvo balenia | 1 |
| Model number | DSH120A7ALC |
| Montáž skla | Threaded |
| Montážny uťahovací moment [Nm] | 15.00 N-m |
| Napájanie kompresora [V] | 575/3/60 |
| Náplňchladiva [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Názov výrobku | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 575 V |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 517 V |
| Nízky bočný objem | 13.6 L |
| Nízky bočný TS Max | 55.0 °C |
| Nízky bočný TS Min | -35.0 °C |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana motora | Internal overload protector |
| Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 1.57 Ohm |
| Oil level switch | None |
| Osvedčenie | CEULUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Plnenie oleja [l] | 3.30 L |
| Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
| Popis | DSH120-7 |
| Port merača NT | Schrader |
| Port merača VT | None |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie segmentu | Air conditioning |
| Priemer [mm] | 243 mm |
| Pripojenia napájania | Screw 4.8 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Referencia oleja | 160SZ |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| RLA | 17.1 A |
| Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Šírka [mm] | 230.00 mm |
| Skúšobný dif. [bar] [Max] | 37 bar |
| Skúšobný NT [bar] [Max] | 33.3 bar |
| Skúšobný VT [bar] [Max] | 48.7 bar |
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
| Typ výrobku | DSH120 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
| Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 2.00 N-m |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce] | 1-3/8 in |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1-3/8 in |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 7/8 in |
| Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce] | 7/8 in |
| Viskozita [cP] | 32.0 cP |
| Vstrekovanie kvapaliny | No |
| Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3.00 N-m |
| Vyrovnávanie oleja | 1-3/4'' Rotolock |
| Výška od základnej dosky [mm] | 527 mm |
| Výška pripojenia sania [mm] | 278 mm |
| Výška pripojenia výtlaku [mm] | 509 mm |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 575 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 632 V |
| Vysoký bočný objem | 0.7 L |
| Vysoký bočný TS Max | 150.0 °C |
| Vysoký bočný TS Min | -35.0 °C |
| Zdvihový objem [cm3] | 116.90 cm³ |
| Značková technika | Scroll compressor |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 69.78 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 67.28 Kilogram |
| Objem | 190.665 Cubic decimeter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424640750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |