Danfoss logo
SH184 scroll compressor front view

Scroll compressor, DSH184A4HLD

120H1752

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]558.0 mm
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ChladiváR410A
Číslo nákresu8560178
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]230.0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Fáza3
Formát baleniaIndustrial pack
Frekvencia [Hz]50/60
IDVYes
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4HL-INDUST
Množstvo balenia8
Model numberDSH184A4HLD
Montáž sklaThreaded
Napájanie kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]380 V
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V]342 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]414 V
Obsah batérieNo
Oil level switchNone
OsvedčenieCEUL
PopisDSH184-4
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
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm]2900 rpm
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm]3500 rpm
SCIP dokumentácia č.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dokumentácia názov výrobkuCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Šírka [mm]230.00 mm
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
Typ výrobkuDSH184
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
Výška od základnej dosky [mm]543 mm
Výška pripojenia sania [mm]299 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]524 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]415 V
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V]457 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]506 V
Zdvihový objem [cm3]170.30 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom76.12 Kilogram
Hmotnosť bez obalu73.62 Kilogram
Objem0.11 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424540111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm