Scroll compressor, DSF270A7AAA
120H1630
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack
120H1630
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celková výška [mm] | 653.0 mm |
| Chladivá | R32 |
| Číslo nákresu | 8556208 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizér | No |
| Family | DSF |
| Farba | Blue |
| Fáza | 3 |
| Formát balenia | Single pack |
| Frekvencia [Hz] | 60 |
| IDV | Yes |
| Konfiguračný kód | Single |
| LRA | 181 A |
| Material Description | DSF270-7-AA-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Maximálny prevádzkový prúd [MOC] | 35 A |
| Množstvo balenia | 1 |
| Model number | DSF270A7AAA |
| Montáž skla | Threaded |
| Montážna objímka | ODF |
| Napájanie kompresora [V] | 575/3/60 |
| Náplňchladiva [kg] [Max] | 15.00 kg |
| Názov výrobku | Scroll compressor DSF |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 575 V |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 517 V |
| Nízky bočný objem | 27.5 L |
| Nízky bočný TS Max | 51.0 °C |
| Nízky bočný TS Min | -35.0 °C |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana motora | Electronic protection module, 24 V ac |
| Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 0.94 Ohm |
| Osvedčenie | CEULUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Plnenie oleja [l] | 6.10 L |
| Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
| Popis | DSF270-7 |
| Port merača NT | Schrader |
| Port merača VT | None |
| Použitie segmentu | Air conditioning |
| Priemer [mm] | 318 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripojenia napájania | Stud M5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Referencia oleja | 185SL |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| Reverse rotation protection | Electronic module |
| RLA | 28 A |
| Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Schválenie UL | Yes |
| Skúšobný dif. [bar] [Max] | 37 bar |
| Skúšobný NT [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Skúšobný VT [bar] [Max] | 53.6 bar |
| Štandardná montáž | ODF |
| Suction connection material | - |
| Technológia | Scroll |
| Trieda ochrany IP | IP54 (with cable gland) |
| Typ oleja | POE |
| Typ prípoja | Brazed |
| Typ výrobku | DSF270 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Uťahovací moment GP NT [Nm] | 15 N-m |
| Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
| Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 4.00 N-m |
| Uťahovací moment výpustu oleja [Nm] | 35 N-m |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce] | 1-5/8 in |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1-5/8 in |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1-1/8 in |
| Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce] | 1-1/8 in |
| Viskozita [cP] | 40.0 cP |
| Vstrekovanie kvapaliny | No |
| Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3.00 N-m |
| Výpust oleja | 1/4'' flare |
| Vyrovnávanie oleja | 2-1/4'' Rotolock |
| Výška pripojenia sania [mm] | 302 mm |
| Výška pripojenia výtlaku [mm] | 618 mm |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 575 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 632 V |
| Vysoký bočný objem | 2.9 L |
| Vysoký bočný TS Max | 150.0 °C |
| Vysoký bočný TS Min | -35.0 °C |
| Zdvihový objem [cm3] | 227.60 cm³ |
| Značková technika | Scroll compressor |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 112 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 110 Kilogram |
| Objem | 590.625 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424624743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |