Danfoss logo
DSH485-3 - 8556237

Scroll compressor, DSH485B3ABC

120H1460

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]726.0 mm
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ChladiváR410A
Číslo nákresu8556237
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]371.0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EkonomizérNo
FamilyDSH
FarbaBlue
Fáza3
Formát baleniaSingle pack
Frekvencia [Hz]60
IDVYes
Konfiguračný kódSingle
LRA761 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-3-AB-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximálny prevádzkový prúd [MOC]185 A
Množstvo balenia1
Model numberDSH485B3ABC
Montáž sklaThreaded
Montážna objímkaODF
Napájanie kompresora [V]208-230/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]17.00 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]208 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]187 V
Nízky bočný objem27.5 L
Nízky bočný TS Max52.0 °C
Nízky bočný TS Min-35.0 °C
Obsah batérieNo
Ochrana motoraElectronic protection module, 110/240 V
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]0.10 Ohm
Oil level switchNone
OsvedčenieCEULUKCA
Označenie CEYes
Plnenie oleja [l]6.10 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSH485-3
Port merača NTSchrader
Port merača VTNone
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použitie segmentuAir conditioning
Priemer [mm]333 mm
Pripojenia napájaniaStud M5
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Referencia oleja160SZ
Regulácia výkonuFixed speed
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA145 A
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm]3500 rpm
Schválenie ULYes
Šírka [mm]371.00 mm
Skúšobný dif. [bar] [Max]37 bar
Skúšobný NT [bar] [Max]34.3 bar
Skúšobný VT [bar] [Max]48.7 bar
Štandardná montážODF
Suction connection material-
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
TechnológiaScroll
Trieda ochrany IPIP54 (with cable gland)
Typ olejaPOE
Typ prípojaBrazed
Typ výrobkuDSH485
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uťahovací moment skla [Nm]50 N-m
Uťahovací moment uzemnenia [Nm]4.00 N-m
V rozsahu WEEENo
Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1-3/8 in
Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce]1-3/8 in
Viskozita [cP]32.0 cP
Vstrekovanie kvapalinyNo
Výkon uťahovacieho momentu [Nm]3.00 N-m
Výpust oleja1/4'' flare
Vyrovnávanie oleja2-1/4'' Rotolock
Výška pripojenia sania [mm]302 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]667 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]230 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]253 V
Vysoký bočný objem3.9 L
Vysoký bočný TS Max150.0 °C
Vysoký bočný TS Min-35.0 °C
Zdvihový objem [cm3]442.60 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom193.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu184 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem590.625 Liter
EAN/UPC5702424542184