Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH294A9AAA

120H1452

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]683.0 mm
ChladiváR410A
Číslo nákresu8556089c
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
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Množstvo balenia6
Model numberDSH294A9AAA
Montáž sklaThreaded
Montážny uťahovací moment [Nm]21.00 N-m
Napájanie kompresora [V]380-400/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]13.50 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]380 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]342 V
Nízky bočný objem28.5 L
Nízky bočný TS Max52.0 °C
Nízky bočný TS Min-35.0 °C
Obsah batérieNo
Ochrana motoraElectronic protection module, 24 V ac
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]0.36 Ohm
Oil level switchNone
OsvedčenieOut of scope
Plnenie oleja [l]6.70 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSH294-9
Port merača NTSchrader
Špecifické vybavenie
Hodnota
Port merača VTNone
Použitie segmentuAir conditioning
Priemer [mm]318 mm
Pripojenia napájaniaStud M5
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Referencia oleja160SZ
Regulácia výkonuFixed speed
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA51.4 A
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
Typ výrobkuDSH294
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uťahovací moment skla [Nm]50 N-m
Uťahovací moment uzemnenia [Nm]4.00 N-m
V rozsahu WEEENo
Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1-1/8 in
Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce]1-1/8 in
Viskozita [cP]32.0 cP
Výkon uťahovacieho momentu [Nm]3.00 N-m
Výpust oleja1/4'' flare
Vyrovnávanie oleja2-1/4'' Rotolock
Výška pripojenia sania [mm]331 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]648 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]380 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]418 V
Vysoký bočný objem2.5 L
Vysoký bočný TS Max150.0 °C
Vysoký bočný TS Min-35.0 °C
Zdvihový objem [cm3]269.00 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom117.83 Kilogram
Hmotnosť bez obalu111 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.15 Cubic meter