Danfoss logo
 DSH485 DSF485 DSF530 - 8556198

Scroll compressor, DSF485A4ABA

120H1449

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]726.0 mm
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ChladiváR32
Číslo nákresu8556198
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]371.0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EkonomizérNo
EPD k dispozíciiYes
FamilyDSF
FarbaBlue
Fáza3
Formát baleniaIndustrial pack
Frekvencia [Hz]50/60
IDVYes
Konfiguračný kódSingle
LRA389 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF485-4-AB-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximálny prevádzkový prúd [MOC]80 A
Množstvo balenia4
Model numberDSF485A4ABA
Montáž sklaThreaded
Montážna objímkaODF
Napájanie kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]17.00 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSF
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]380 V
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V]342 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]414 V
Nízky bočný objem28.5 L
Nízky bočný TS Max51.0 °C
Nízky bočný TS Min-35.0 °C
Obsah batérieNo
Ochrana motoraElectronic protection module, 110/240 V
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]0.28 Ohm
Oil level switchNone
OsvedčenieCEULUKCA
Označenie CEYes
Plnenie oleja [l]6.10 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSF485-4
Port merača NTSchrader
Port merača VTNone
Použitie segmentuAir conditioning
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prepravný olejInitial oil charge
Priemer [mm]333 mm
Pripojenia napájaniaStud M5
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Referencia oleja185SL
Regulácia výkonuFixed speed
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA76 A
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm]2900 rpm
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm]3500 rpm
Schválenie ULYes
Šírka [mm]371.00 mm
Skúšobný dif. [bar] [Max]37 bar
Skúšobný NT [bar] [Max]34.3 bar
Skúšobný VT [bar] [Max]53.6 bar
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
Typ výrobkuDSF485
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uťahovací moment skla [Nm]50 N-m
Uťahovací moment uzemnenia [Nm]4.00 N-m
V rozsahu WEEENo
Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1-3/8 in
Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce]1-3/8 in
Viskozita [cP]40.0 cP
Vstrekovanie kvapalinyNo
Výkon uťahovacieho momentu [Nm]3.00 N-m
Výpust oleja1/4'' flare
Vyrovnávanie oleja2-1/4'' Rotolock
Výška pripojenia sania [mm]302 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]667 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]415 V
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V]457 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]506 V
Vysoký bočný objem3.9 L
Vysoký bočný TS Max150.0 °C
Vysoký bočný TS Min-35.0 °C
Zdvihový objem [cm3]407.20 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom185 Kilogram
Hmotnosť bez obalu181.25 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428663168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm