Scroll compressor, DSF530A4AAA
120H1431
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1431
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celková výška [mm] | 726.0 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Chladivá | R32 |
| Číslo nákresu | 8556198 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 371.0 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Ekonomizér | No |
| Family | DSF |
| Farba | Blue |
| Fáza | 3 |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 |
| IDV | Yes |
| Konfiguračný kód | Single |
| LRA | 389 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF530-4-AA-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Maximálny prevádzkový prúd [MOC] | 87A |
| Množstvo balenia | 4 |
| Model number | DSF530A4AAA |
| Montáž skla | Threaded |
| Montážna objímka | ODF |
| Napájanie kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Náplňchladiva [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Názov výrobku | Scroll compressor DSF |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 342 V |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 414 V |
| Nízky bočný objem | 28.5 L |
| Nízky bočný TS Max | 51.0 °C |
| Nízky bočný TS Min | -35.0 °C |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana motora | Electronic protection module, 24 V ac |
| Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 0.28 Ohm |
| Oil level switch | None |
| Osvedčenie | CEULUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Plnenie oleja [l] | 6.10 L |
| Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
| Popis | DSF530-4 |
| Port merača NT | Schrader |
| Port merača VT | None |
| Použitie segmentu | Air conditioning |
| Prepravné pokyny | Installation instructions |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prepravný modul | Electronic protection module mounted in terminal box |
| Prepravný olej | Initial oil charge |
| Priemer [mm] | 333 mm |
| Pripojenia napájania | Stud M5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Referencia oleja | 185SL |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| Reverse rotation protection | Electronic module |
| RLA | 74 A |
| Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Schválenie UL | Yes |
| Šírka [mm] | 371.00 mm |
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
| Typ výrobku | DSF530 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
| Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 4.00 N-m |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce] | 1-5/8 in |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1-5/8 in |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1-3/8 in |
| Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce] | 1-3/8 in |
| Viskozita [cP] | 40.0 cP |
| Vstrekovanie kvapaliny | No |
| Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3.00 N-m |
| Výpust oleja | 1/4'' flare |
| Vyrovnávanie oleja | 2-1/4'' Rotolock |
| Výška pripojenia sania [mm] | 302 mm |
| Výška pripojenia výtlaku [mm] | 667 mm |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 415 V |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V] | 457 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 506 V |
| Vysoký bočný objem | 3.9 L |
| Vysoký bočný TS Max | 150.0 °C |
| Vysoký bočný TS Min | -35.0 °C |
| Zdvihový objem [cm3] | 442.60 cm³ |
| Značková technika | Scroll compressor |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 195 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 180 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428663304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |