Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scroll compressor, DSH600B7AXC

120H1384

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]799.0 mm
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ChladiváR410AR452BR454B
Číslo nákresu8556192a
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]371.0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EkonomizérNo
FamilyDSH
FarbaBlue
Fáza3
Formát baleniaSingle pack
Frekvencia [Hz]60
IDVYes
Konfiguračný kódSingle
LRA354 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH600-7-AX-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximálny prevádzkový prúd [MOC]91 A
Množstvo balenia1
Model numberDSH600B7AXC
Montáž sklaThreaded
Montážna objímkaODF
Montážny uťahovací moment [Nm]21.00 N-m
Napájanie kompresora [V]575/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]17.00 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]575 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]517 V
Nízky bočný objem30.1 L
Nízky bočný TS Max52.0 °C
Nízky bočný TS Min-35.0 °C
Obsah batérieNo
Ochrana motoraElectronic protection module, 24 V ac
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]0.38 Ohm
Oil level switchNone
OsvedčenieCEULUKCA
Označenie CEYes
Plnenie oleja [l]6.10 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSH600-7
Port merača NTSchrader
Port merača VTNone
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použitie segmentuAir conditioning
Priemer [mm]333 mm
Pripojenia napájaniaStud M5
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Referencia oleja160SZ
Regulácia výkonuFixed speed
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA70 A
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm]3500 rpm
Schválenie ULYes
Šírka [mm]371.00 mm
Skúšobný dif. [bar] [Max]37 bar
Skúšobný NT [bar] [Max]34.3 bar
Skúšobný VT [bar] [Max]53.6 bar
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
Typ výrobkuDSH600
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uťahovací moment skla [Nm]50 N-m
Uťahovací moment uzemnenia [Nm]4.00 N-m
V rozsahu WEEENo
Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce]2-1/8 in
Veľkosť pripojenia sania [palce]2-1/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1-3/8 in
Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce]1-3/8 in
Viskozita [cP]32.0 cP
Vstrekovanie kvapalinyNo
Výkon uťahovacieho momentu [Nm]3.00 N-m
Výpust oleja1/4'' flare
Vyrovnávanie oleja2-1/4'' Rotolock
Výška pripojenia sania [mm]302 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]732 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]575 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]632 V
Vysoký bočný objem4.0 L
Vysoký bočný TS Max150.0 °C
Vysoký bočný TS Min-35.0 °C
Zdvihový objem [cm3]442.60 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom225.75 Kilogram
Hmotnosť bez obalu215 Kilogram
Objem590.625 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424678166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm