Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH240B4AXC

120H1375

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]653.0 mm
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ChladiváR410AR452BR454B
Číslo nákresu8556208
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
Frekvencia [Hz]50/60
IDVYes
Konfiguračný kódSingle
LRA227 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4AX-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximálny prevádzkový prúd [MOC]49 A
Množstvo balenia6
Model numberDSH240B4AXC
Montáž sklaThreaded
Montážna objímkaODF
Napájanie kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]15.00 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]380 V
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V]342 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]414 V
Nízky bočný objem27.5 L
Nízky bočný TS Max52.0 °C
Nízky bočný TS Min-35.0 °C
Obsah batérieNo
Ochrana motoraElectronic protection module, 24 V ac
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]0.7 Ohm
Oil level switchNone
OsvedčenieCEULUKCA
Označenie CEYes
Plnenie oleja [l]6.10 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSH240-4
Port merača NTSchrader
Port merača VTNone
Použitie segmentuAir conditioning
Priemer [mm]318 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenia napájaniaStud M5
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Referencia oleja160SZ
Regulácia výkonuFixed speed
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA36 A
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm]2900 rpm
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm]3500 rpm
Schválenie ULYes
Skúšobný dif. [bar] [Max]37 bar
Skúšobný NT [bar] [Max]34.3 bar
Skúšobný VT [bar] [Max]53.6 bar
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
Typ výrobkuDSH240
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uťahovací moment GP NT [Nm]15 N-m
Uťahovací moment skla [Nm]50 N-m
Uťahovací moment uzemnenia [Nm]4.00 N-m
Uťahovací moment výpustu oleja [Nm]35 N-m
V rozsahu WEEENo
Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1-1/8 in
Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce]1-1/8 in
Viskozita [cP]32.0 cP
Vstrekovanie kvapalinyNo
Výkon uťahovacieho momentu [Nm]3.00 N-m
Výpust oleja1/4'' flare
Vyrovnávanie oleja2-1/4'' Rotolock
Výška pripojenia sania [mm]302 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]618 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]415 V
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V]457 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]506 V
Vysoký bočný objem2.9 L
Vysoký bočný TS Max150.0 °C
Vysoký bočný TS Min-35.0 °C
Zdvihový objem [cm3]227.60 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom116.16 Kilogram
Hmotnosť bez obalu112 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428663502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm