Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Scroll compressor, DSH381C4APD

120H1365

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]726.0 mm
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ChladiváR410AR452BR454B
Číslo nákresu8556199
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]371.0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EkonomizérNo
EPD k dispozíciiYes
FamilyDSH
FarbaBlue
Fáza3
Formát baleniaIndustrial pack
Frekvencia [Hz]50/60
IDVYes
Konfiguračný kódSingle
LRA294 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4AP-INDUST\
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximálny prevádzkový prúd [MOC]72 A
Množstvo balenia4
Model numberDSH381C4APD
Montáž sklaThreaded
Montážna objímkaODF
Napájanie kompresora [V]380-415/3/50 460/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]17.00 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]380 V
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V]342 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]414 V
Nízky bočný objem31.1 L
Nízky bočný TS Max52.0 °C
Nízky bočný TS Min-35.0 °C
Obsah batérieNo
Ochrana motoraElectronic protection module, 110/240 V
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]0.45 Ohm
Oil level switchNone
OsvedčenieCEULUKCA
Označenie CEYes
Plnenie oleja [l]6.10 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSH381-4
Port merača NTSchrader
Port merača VTNone
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použitie segmentuAir conditioning
Priemer [mm]333 mm
Pripojenia napájaniaStud M5
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Referencia oleja160SZ
Regulácia výkonuFixed speed
Reverse rotation protectionElectronic module
Rýchlosť otáčania pri 50 Hz [rpm]2900 rpm
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm]3500 rpm
Schválenie ULYes
Šírka [mm]371.00 mm
Skúšobný dif. [bar] [Max]37 bar
Skúšobný NT [bar] [Max]34.3 bar
Skúšobný VT [bar] [Max]53.6 bar
Štandardná montážODF
Suction connection material-
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
TechnológiaScroll
Trieda ochrany IPIP54 (with cable gland)
Typ olejaPOE
Typ prípojaBrazed
Typ výrobkuDSH381
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uťahovací moment skla [Nm]50 N-m
Uťahovací moment uzemnenia [Nm]4.00 N-m
V rozsahu WEEENo
Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1-1/8 in
Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce]1-1/8 in
Viskozita [cP]32.0 cP
Vstrekovanie kvapalinyNo
Výkon uťahovacieho momentu [Nm]3.00 N-m
Výpust oleja1/4'' flare
Vyrovnávanie oleja2-1/4'' Rotolock
Výška pripojenia sania [mm]302 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]667 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]415 V
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V]457 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]506 V
Vysoký bočný objem4.0 L
Vysoký bočný TS Max150.0 °C
Vysoký bočný TS Min-35.0 °C
Zdvihový objem [cm3]345.00 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom168.25 Kilogram
Hmotnosť bez obalu161.25 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428663601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm