Scroll compressor, DSH485B9ABC
120H1301
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Odporúčaná výmena: 120H1714
120H1301
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celková výška [mm] | 726.0 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Chladivá | R410A |
| Číslo nákresu | 8556198 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 371.0 mm |
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
| LRA | 475 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-9AB-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Maximálny prevádzkový prúd [MOC] | 109 A |
| Množstvo balenia | 1 |
| Model number | DSH485B9ABC |
| Montáž skla | Threaded |
| Montážna objímka | ODF |
| Montážny uťahovací moment [Nm] | 21.00 N-m |
| Napájanie kompresora [V] | 380-400/3/60 |
| Náplňchladiva [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Názov výrobku | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 380 V |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 342 V |
| Nízky bočný objem | 27.5 L |
| Nízky bočný TS Max | 52.0 °C |
| Nízky bočný TS Min | -35.0 °C |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana motora | Electronic protection module, 110/240 V |
| Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 0.19 Ohm |
| Oil level switch | None |
| Osvedčenie | CEULUKCA |
| Označenie CE | Yes |
| Plnenie oleja [l] | 6.10 L |
| Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
| Popis | DSH485-9 |
| Port merača NT | Schrader |
| Port merača VT | None |
| Použitie segmentu | Air conditioning |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prepravné pokyny | Installation instructions |
| Prepravný modul | Electronic protection module mounted in terminal box |
| Prepravný olej | Initial oil charge |
| Priemer [mm] | 333 mm |
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
| RLA | 79.3 A |
| Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Schválenie UL | Yes |
| Šírka [mm] | 371.00 mm |
| Skúšobný dif. [bar] [Max] | 37 bar |
| Skúšobný NT [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Skúšobný VT [bar] [Max] | 48.7 bar |
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
| Typ výrobku | DSH485 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
| Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 4.00 N-m |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce] | 1-5/8 in |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1-5/8 in |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1-3/8 in |
| Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce] | 1-3/8 in |
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
| Výška pripojenia výtlaku [mm] | 667 mm |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 400 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 440 V |
| Vysoký bočný objem | 3.9 L |
| Vysoký bočný TS Max | 150.0 °C |
| Vysoký bočný TS Min | -35.0 °C |
| Zdvihový objem [cm3] | 442.60 cm³ |
| Značková technika | Scroll compressor |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 192 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 183 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1218.375 Liter |
| EAN/UPC | 5702428663915 |