Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295A9ACA

120H1238

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]653.0 mm
ChladiváR410A
Číslo nákresu8556208
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizérNo
FamilyDSH
FarbaBlue
Fáza3
Formát baleniaSingle pack
Frekvencia [Hz]60
Konfiguračný kódSingle
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-9AC-SINGLE
Množstvo balenia1
Model numberDSH295A9ACA
Montáž sklaThreaded
Montážna objímkaODF
Montážny uťahovací moment [Nm]21.00 N-m
Napájanie kompresora [V]380-400/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]13.50 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]380 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]342 V
Obsah batérieNo
Ochrana motoraElectronic protection module, 110/240 V
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]0.36 Ohm
Oil level switchNone
Plnenie oleja [l]6.70 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSH295-9
Port merača NTSchrader
Port merača VTNone
Použitie segmentuAir conditioning
Prepravné pokynyInstallation instructions
Prepravný modulElectronic protection module mounted in terminal box
Prepravný olejInitial oil charge
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer [mm]318 mm
Pripojenia napájaniaStud M5
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Referencia oleja160SZ
Regulácia výkonuFixed speed
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA51.4 A
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm]3500 rpm
Skúšobný dif. [bar] [Max]37 bar
Skúšobný NT [bar] [Max]34.3 bar
Skúšobný VT [bar] [Max]48.7 bar
Štandardná montážODF
Suction connection material-
TechnológiaScroll
Trieda ochrany IPIP54 (with cable gland)
Typ olejaPOE
Typ prípojaBrazed
Typ výrobkuDSH295
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uťahovací moment GP NT [Nm]15 N-m
Uťahovací moment skla [Nm]50 N-m
Uťahovací moment uzemnenia [Nm]4.00 N-m
Uťahovací moment výpustu oleja [Nm]35 N-m
V rozsahu WEEENo
Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1-1/8 in
Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce]1-1/8 in
Viskozita [cP]32.0 cP
Výkon uťahovacieho momentu [Nm]3.00 N-m
Výpust oleja1/4'' flare
Vyrovnávanie oleja2-1/4'' Rotolock
Výška pripojenia sania [mm]302 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]618 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]380 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]418 V
Zdvihový objem [cm3]276.20 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom122.1 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu111 Kilogram