Scroll compressor, DSH294A9AAA
120H1233
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
120H1233
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Celková výška [mm] | 683.0 mm |
| Chladivá | R410A |
| Číslo nákresu | 8556089c |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizér | No |
| Family | DSH |
| Farba | Blue |
| Fáza | 3 |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Frekvencia [Hz] | 60 |
| Konfiguračný kód | Single |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LRA | 310 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH294-9-AA-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Množstvo balenia | 6 |
| Model number | DSH294A9AAA |
| Montáž skla | Threaded |
| Montážny uťahovací moment [Nm] | 21.00 N-m |
| Napájanie kompresora [V] | 380-400/3/60 |
| Náplňchladiva [kg] [Max] | 13.50 kg |
| Názov výrobku | Scroll compressor DSH |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 380 V |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 342 V |
| Nízky bočný objem | 28.5 L |
| Nízky bočný TS Max | 52.0 °C |
| Nízky bočný TS Min | -35.0 °C |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana motora | Electronic protection module, 24 V ac |
| Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm] | 0.36 Ohm |
| Oil level switch | None |
| Plnenie oleja [l] | 6.10 L |
| Počet štartov za hodinu [Max] | 12 |
| Popis | DSH294-9 |
| Port merača NT | Schrader |
| Port merača VT | None |
| Použitie segmentu | Air conditioning |
| Prepravné pokyny | Installation instructions |
| Prepravný modul | Electronic protection module mounted in terminal box |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prepravný olej | Initial oil charge |
| Priemer [mm] | 318 mm |
| Pripojenia napájania | Stud M5 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Referencia oleja | 160SZ |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| Reverse rotation protection | Electronic module |
| RLA | 51.4 A |
| Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| SCIP dokumentácia č. | 93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899 |
| Skúšobný dif. [bar] [Max] | 37 bar |
| Skúšobný NT [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Skúšobný VT [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Štandardná montáž | ODF |
| Suction connection material | - |
| Technológia | Scroll |
| Trieda ochrany IP | IP54 (with cable gland) |
| Typ oleja | POE |
| Typ prípoja | Brazed |
| Typ výrobku | DSH294 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Uťahovací moment skla [Nm] | 50 N-m |
| Uťahovací moment uzemnenia [Nm] | 4.00 N-m |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce] | 1-5/8 in |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1-5/8 in |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1-1/8 in |
| Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce] | 1-1/8 in |
| Viskozita [cP] | 32.0 cP |
| Výkon uťahovacieho momentu [Nm] | 3.00 N-m |
| Výpust oleja | 1/4'' flare |
| Vyrovnávanie oleja | 2-1/4'' Rotolock |
| Výška pripojenia sania [mm] | 331 mm |
| Výška pripojenia výtlaku [mm] | 648 mm |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 380 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 418 V |
| Vysoký bočný objem | 2.5 L |
| Vysoký bočný TS Max | 150.0 °C |
| Vysoký bočný TS Min | -35.0 °C |
| Zdvihový objem [cm3] | 269.00 cm³ |
| Značková technika | Scroll compressor |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 117.83 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 111 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |