Danfoss logo
 SH090 DSH090 - 8560004

Scroll compressor, DSH090A7ALA

120H1184

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková výška [mm]482.0 mm
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
ChladiváR410A
Číslo nákresu8560004
CoolselectorFilterDiscontinued models
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
LRA84 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH090-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximálny prevádzkový prúd [MOC]14 A
MCC18 A
Množstvo balenia1
Model numberDSH090A7ALA
Montáž sklaThreaded
Montážny uťahovací moment [Nm]15.00 N-m
Náhradný kód120H1513
Napájanie kompresora [V]575/3/60
Náplňchladiva [kg] [Max]8.00 kg
Názov výrobkuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]575 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]517 V
Nízky bočný objem11.7 L
Nízky bočný TS Max55.0 °C
Nízky bočný TS Min-35.0 °C
Obsah batérieNo
Ochrana motoraInternal overload protector
Odpor vinutia pre trojfázové kompresory s identickými vinutiami [Ohm]2.34 Ohm
Oil level switchNone
OsvedčenieCEULUKCA
Označenie CEYes
Plnenie oleja [l]3.00 L
Počet štartov za hodinu [Max]12
PopisDSH090-7 (Old)
Port merača VTNone
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použitie segmentuAir conditioning
Prepravná montážMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Prepravné pokynyInstallation instructions
Prepravný olejInitial oil charge
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
RLA12.9 A
Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm]3500 rpm
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dokumentácia názov výrobkuCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Skúšobný dif. [bar] [Max]37 bar
Skúšobný NT [bar] [Max]33.3 bar
Skúšobný VT [bar] [Max]48.7 bar
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
Typ výrobkuDSH090
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uťahovací moment skla [Nm]50 N-m
Uťahovací moment uzemnenia [Nm]2.00 N-m
V rozsahu WEEENo
Veľkosť potrubia pripojeniasania [palce]1-1/8 in
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-1/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]7/8 in
Veľkosťpripojovacej rúry výtlaku[palce]7/8 in
Viskozita [cP]32.0 cP
Výkon uťahovacieho momentu [Nm]3.00 N-m
Vyrovnávanie oleja1-3/4"Rotolock
Výška pripojenia sania [mm]235 mm
Výška pripojenia výtlaku [mm]451 mm
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]575 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]632 V
Vysoký bočný objem0.7 L
Vysoký bočný TS Max150.0 °C
Vysoký bočný TS Min-35.0 °C
Zdvihový objem [cm3]88.40 cm³
Značková technikaScroll compressor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom61.91 Kilogram
Hmotnosť bez obalu58 Kilogram
Objem190.665 Cubic decimeter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424542764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm