Danfoss logo
 OP-MCGC006NLA01G - 114X0249

Optyma™, OP-MCGC006NLA01G

114X0249

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
ChladiváR134aR513A
Compressor modelNL6.1MF
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Fázy kompresora1
Fázy ventilátora1
Frekvencia [Hz]50 Hz
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionOP-MCGC006NLA01G
Model numberOP-MCGC006NLA01G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]220 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]220 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V]220 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet ventilátorov1
PopisOP-MCGC006NLA01G
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]200 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]420 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/4 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.19 A
Regulácia výkonuFixed speed
Rýchlostná platformaFixed-speed
SCIP dokumentácia č.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]24 W
Typ kondenzátoraBG_2
Typ výrobkuOptyma™ A01
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)]56 dBA
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]200.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]5/16 in
VerziaA01
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]240 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]27 W
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]5 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom18.7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu18.2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem33.13 Liter
EAN/UPC5715255133650