Danfoss logo
Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H118L-EZ, Počet dosiek: 90-product-details

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H118L-EZ, Počet dosiek: 90

111H0523

Max. Pracovný tlak [bar]: 35, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaNull
KategóriaIII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-90
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]35.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]508 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model č.118
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek90
PoužitieHeat pump
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q2Null
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H5/8
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H1"1/8
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Typ prip. H1G Externé závitové pripojenie
Typ prip. H2G Externé závitové pripojenie
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Null
Typ pripojenia Q2Null
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE H118L-EZ
Typové označenieH118L-EZ
Veľkosť prip. H1L1"1/2
Veľkosť prip. H2L1"1/2
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneZ
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom42 Kilogram
Hmotnosť bez obalu32 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem101.52 Liter
EAN/UPC5715255227151