Danfoss logo
Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0396

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka vložky [mm]95 mm
Dĺžka vložky [palce]3.740 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieAngular connector
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec a samica
Formát baleniaMulti balenie
Klasifikácia IP krytiaIP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionMBT 155 Apply to 097U7150
Materiál ochrannej trubiceAISI 316 TI
Materiál prípojaNehrdzavejúca oceľ
Materiál procesného pripojeniaNehrdzavejúca oceľ
Max. teplota okolia [°C]85 °C
Max. teplota okolia [°F]185 °F
Množstvo po formátoch balenia13 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]10.00 V
Názov výrobkuVysielač teploty
Obsah batérieNo
Odporový článok snímača [Ohm]1000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Priemer ochrannej trubice [mm]6.0 mm
Priemer ochrannej trubice [palce]0.236 in
Procesné pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Prvok snímača [ks]1 pc
Rozsah merania [°C] [max.]200 °C
Rozsah merania [°C] [min.]0 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah merania [°F] [max.]392 °F
Rozsah merania [°F] [min.]32 °F
Rozsah nastaveniaprevodníka [°C] [Max]200 °C
Rozsah nastaveniaprevodníka [°C] [Min]0 °C
Rozsah nastaveniaprevodníka [°F] [Max]392 °F
Rozsah nastaveniaprevodníka [°F] [Min]32 °F
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803-A
Štandardné procesné pripojenieISO 1179-2
Štandardný prípojISO 228
Štandardný prvok snímačaISO 60751
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplotný rozsah [°C] [max.]200 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]392 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Tolerancia prvku snímačaTrieda B
Typ prípojaG
Typ procesného pripojeniaG
Typ prvku snímačaPt
Typ vložkyPevná
Typ výrobkuMBT 155
Typ vysielačaIntegrovaný
Typové označenieMBT 155 Apply to 097U7150
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 9
Veľkosť procesného pripojenia1/4
Vložka snímačaVymeniteľný
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.118 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.108 Kilogram
Objem0.495 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255140733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm