Danfoss logo
BOCK, HA12P/110-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA12P/110-4, Semi-hermetic air cooled

097B14559

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14559

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Anti-vibration padsYes
ChladiváR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FarbaBlue (standard)
Fáza3
Frequency Hz50
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Legacy BOCK ID14559
Length (mm)439.00000
Material DescriptionCompressor HA12P/110-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/110-4
Napájanie kompresora [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Názov výrobkuReciprocating compressor HA
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Ochrana motoraINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
PopisCompressor HA12P/110-4 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaSemi-hermetic compressors
Štandard schvaľovaniaNo
Suction connection size [mm]12.00 mm
TechnológiaSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Trieda IPIP44
Typ olejaBOCKlub A46
Typ výrobkuHA12P
Typové označenieHA12P/110-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Valec2
Veľkosť pripojenia sania [palce]1/2 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1/2 in
ZnačkaBOCK

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom62.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu53.2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem152.46 Liter
EAN/UPC5715162573648