Danfoss logo
BOCK, HG8/2830-4, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HG8/2830-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14402

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SP46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14402

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
ChladiváR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]54.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FarbaBlue (standard)
Fáza3
Frequency Hz50
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Legacy BOCK ID14402
Length (mm)940.00000
Material DescriptionCompressor HG8/2830-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG8/2830-4
Napájanie kompresora [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Názov výrobkuReciprocating compressor HG
Obsah batérieNo
Ochrana motoraMP10 230V AC
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
PopisCompressor HG8/2830-4 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaSemi-hermetic compressors
Štandard schvaľovaniaNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
TechnológiaSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Trieda IPIP54
Typ olejaSP46
Typ výrobkuHG8
Typové označenieHG8/2830-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Valec8
Veľkosť pripojenia sania [palce]3-1/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]2-1/8 in
ZnačkaBOCK

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom487.9 Kilogram
Hmotnosť bez obalu429 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem657.816 Liter
EAN/UPC5715162574331