Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/120 K, Vehicle compressor

097B14322

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14322

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FarbaNot painted
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Legacy BOCK ID14322
Length (mm)235.00000
Material DescriptionCompressor FKX20/120 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX20/120 K
Napájanie kompresora [V]w/o motor
Názov výrobkuReciprocating compressor FK
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Oil sump heaterNo
PopisCompressor FKX20/120 K Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaOpen type compressors
SCIP dokumentácia č.19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP dokumentácia názov výrobkuFK(X)20/…. - series
Štandard schvaľovaniaNo
Suction connection size [mm]16.00 mm
TechnológiaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ olejaBOCKlub E55
Typ výrobkuFKX20
Typové označenieFKX20/120 K
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Valec2
Veľkosť pripojenia sania [palce]5/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]5/8 in
ZnačkaBOCK

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom23.1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu14.7 Kilogram
Objem135.828 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162853399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm