Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/325 K, Vehicle compressor

097B13976

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13976

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FarbaNot painted
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterNo
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Legacy BOCK ID13976
Length (mm)329.00000
Material DescriptionCompressor FKX30/325 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/325 K
Napájanie kompresora [V]w/o motor
Názov výrobkuReciprocating compressor FK
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Oil sump heaterNo
PopisCompressor FKX30/325 K Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaOpen type compressors
SCIP dokumentácia č.45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP dokumentácia názov výrobkuFK(X)30/…. - series
Štandard schvaľovaniaNo
Suction connection size [mm]28.00 mm
TechnológiaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ olejaBOCKlub E55
Typ výrobkuFKX30
Typové označenieFKX30/325 K
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Valec2
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-1/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]7/8 in
ZnačkaBOCK

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom33.54 Kilogram
Hmotnosť bez obalu25.6 Kilogram
Objem135.828 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162853368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm