Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/775 N, Vehicle compressor

097B13877

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13877

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FarbaNot painted
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterNo
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Komentáre sacích pripojení2 connections
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Legacy BOCK ID13877
Length (mm)432.00000
Material DescriptionCompressor FKX50/775 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX50/775 N
Napájanie kompresora [V]w/o motor
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuReciprocating compressor FK
Obsah batérieNo
Oil sump heaterNo
PopisCompressor FKX50/775 N Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaOpen type compressors
SCIP dokumentácia č.94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
SCIP dokumentácia názov výrobkuFK(X)50/…. - series
Štandard schvaľovaniaNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TechnológiaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ olejaBOCKlub E55
Typ výrobkuFKX50
Typové označenieFKX50/775 N
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Valec6
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-3/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1-3/8 in
ZnačkaBOCK

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom53.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu41.5 Kilogram
Objem237.223 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162853030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm