BOCK, FKX50/660 N, Vehicle compressor
097B13875
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13875
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
097B13875
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Capacity regulator | No |
| Clutch type | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Farba | Not painted |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Intermediate flange/adapter | No |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Standard |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Soldering |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Standard |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Soldering |
| Komentáre sacích pripojení | 2 connections |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Legacy BOCK ID | 13875 |
| Length (mm) | 432.00000 |
| Material Description | Compressor FKX50/660 N Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX50/660 N |
| Napájanie kompresora [V] | w/o motor |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Reciprocating compressor FK |
| Obsah batérie | No |
| Oil sump heater | No |
| Popis | Compressor FKX50/660 N Service |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Open type compressors |
| SCIP dokumentácia č. | 94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | FK(X)50/…. - series |
| Štandard schvaľovania | No |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Technológia | Vehicle compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typ oleja | BOCKlub E55 |
| Typ výrobku | FKX50 |
| Typové označenie | FKX50/660 N |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| V rozsahu WEEE | No |
| Valec | 6 |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1-3/8 in |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1-3/8 in |
| Značka | BOCK |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 54.7 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 42.8 Kilogram |
| Objem | 237.223 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162852910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |