Danfoss logo
BOCK, HGX4/555-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HGX4/555-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13778

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13778

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
ChladiváR134aR404AR407CR407F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FarbaBlue (standard)
Fáza3
Frequency Hz50
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Legacy BOCK ID13778
Length (mm)690.00000
Material DescriptionCompressor HGX4/555-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHGX4/555-4 S
Napájanie kompresora [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Názov výrobkuReciprocating compressor HG
Obsah batérieNo
Ochrana motoraMP10 230V AC
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
PopisCompressor HGX4/555-4 S Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaSemi-hermetic compressors
Štandard schvaľovaniaNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TechnológiaSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
Trieda IPIP65
Typ olejaBOCKlub E55
Typ výrobkuHGX4
Typové označenieHGX4/555-4 S
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Valec4
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-3/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1-1/8 in
ZnačkaBOCK

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom169.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu153.4 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem271.656 Liter
EAN/UPC5715162575475