BOCK, HA4/555-4, Semi-hermetic air cooled
097B13768
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13768
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
097B13768
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Capacity regulator | No |
| Chladivá | R22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Farba | Blue (standard) |
| Fáza | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Standard |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Soldering |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Standard |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Soldering |
| Legacy BOCK ID | 13768 |
| Length (mm) | 723.00000 |
| Material Description | Compressor HA4/555-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HA4/555-4 |
| Napájanie kompresora [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Názov výrobku | Reciprocating compressor HA |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana motora | MP10 230V AC |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Popis | Compressor HA4/555-4 Service |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Semi-hermetic compressors |
| Štandard schvaľovania | No |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Technológia | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Trieda IP | IP44 |
| Typ oleja | BOCKlub A46 |
| Typ výrobku | HA4 |
| Typové označenie | HA4/555-4 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| V rozsahu WEEE | No |
| Valec | 4 |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1-3/8 in |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1-1/8 in |
| Značka | BOCK |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 172.9 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 156.8 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 271.656 Liter |
| EAN/UPC | 5715162575505 |