Danfoss logo
BOCK, HA6/1410-4, Semi-hermetic air cooled-product-details

BOCK, HA6/1410-4, Semi-hermetic air cooled

097B13662

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13662

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
ChladiváR22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FarbaBlue (standard)
Fáza3
Frequency Hz50
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Legacy BOCK ID13662
Length (mm)831.00000
Material DescriptionCompressor HA6/1410-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA6/1410-4
Napájanie kompresora [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Názov výrobkuReciprocating compressor HA
Obsah batérieNo
Ochrana motoraMP10 230V AC
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
PopisCompressor HA6/1410-4 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaSemi-hermetic compressors
Štandard schvaľovaniaNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
TechnológiaSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
Trieda IPIP44
Typ olejaBOCKlub A46
Typ výrobkuHA6
Typové označenieHA6/1410-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Valec4
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-5/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1-1/8 in
ZnačkaBOCK

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom240.9 Kilogram
Hmotnosť bez obalu219.1 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem428.8 Liter
EAN/UPC5715162575796