Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR717
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]19.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FarbaBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuWelding
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuWelding
Legacy BOCK ID11724
Length (mm)285.00000
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF2 NH3
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájanie kompresora [V]w/o motor
Názov výrobkuReciprocating compressor F
Obsah batérieNo
Oil sump heaterNo
PopisCompressor F2 NH3 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaOpen type compressors
Štandard schvaľovaniaNo
Suction connection size [mm]19.00 mm
TechnológiaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ olejaKC68
Typ výrobkuF2
Typové označenieF2 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Valec2
ZnačkaBOCK

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom26.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu18 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem37.884 Liter
EAN/UPC5715162578544