Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1366 NH3, Open Type Compressor

097B11703

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11703

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
2nd/3rd sight glassNo
Capacity regulatorNo
ChladiváR717
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF NH3 Compressors
FarbaBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuWelding
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuWelding
Legacy BOCK ID11703
Length (mm)530.00000
Material DescriptionCompressor F14/1366 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1366 NH3
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájanie kompresora [V]w/o motor
Názov výrobkuReciprocating compressor F
Obsah batérieNo
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
PopisCompressor F14/1366 NH3 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaOpen type compressors
Štandard schvaľovaniaNo
Suction connection size [mm]60.00 mm
TechnológiaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ olejaSP46
Typ výrobkuF14
Typové označenieF14/1366 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Valec4
ZnačkaBOCK

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom172.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu158 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem448.38 Liter
EAN/UPC5715162578612